ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeVerbindungstechnikProduktgruppeCable HoldersProduktserieSnap-InMontagetypWA-CHSN Snap-In Cable Holder Locking Top

WA-CHSN Snap-In Cable Holder Locking Top

WA-CHSN Snap-In Cable Holder Locking Top

Anwendung

  • Dieser Kabelhalter mit verschließbarem Klemmband ist ideal für die Montage von Kabelschlaufen an Ecken und Kanten
  • Perfekt für Labor- und Testumgebungen sowie für die individuelle Konfektionierung von Kabelschlaufen
  • Einfach zu montieren, keine Werkzeuge erforderlich, wiederverwendbar
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +85 °C
MaterialNylon 66; PA66
FarbeNatur
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsH
(mm)
L
(mm)
f
(mm)
Board Muster
521432000SPEC
3 Dateien 9 11.1 4.8-5 mm700990
521442000SPEC
3 Dateien 9 11.1 3.5
521436000SPEC
3 Dateien 14.2 11.1 4.8-5 mm
521446000SPEC
3 Dateien 14.2 11.1 3.5
521424000SPEC
3 Dateien 18 10.8 4.8-5 mm700990
521438000SPEC
3 Dateien 18 16 4.8-5 mm
521426000SPEC
3 Dateien 27.2 10.8 4.8-5 mm
522410000SPEC
3 Dateien 3
522420000SPEC
3 Dateien 3.5700990
Artikel Nr. Daten­blatt
521432000SPEC
521442000SPEC
521436000SPEC
521446000SPEC
521424000SPEC
521438000SPEC
521426000SPEC
522410000SPEC
522420000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsH
(mm)
L
(mm)
f
(mm)
Board Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: