Anwendung
- Miniatur-Flachkabelklemme, selbstklebend
- Die kompakten Konstruktionen können für Paneele verwendet werden, für die nur wenig Platz zur Verfügung steht
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -30 °C up to +85 °C |
Material | PA66 |
Farbe | Natur |
Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |