ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeVerbindungstechnikProduktgruppeCable HoldersProduktserieAdhesiveMontagetypWA-CHAD Adhesive Cable Mount Clip, Opening Sideways Type 2

WA-CHAD Adhesive Cable Mount Clip, Opening Sideways Type 2

WA-CHAD Adhesive Cable Mount Clip, Opening Sideways Type 2

Anwendung

  • Zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen, Rohren usw.
  • Fixierbar auf jeder staub- und fettfreien Oberfläche wie Metall, Lack, Kunststoff, Holz, Aufputz, Papier
  • Erhebliche Arbeitsersparnis, da kein Bohren, Schrauben oder Nieten erforderlich ist
  • Der Lack wird nicht beschädigt
  • Korrosionsbeständig
  • Variable Grundflächen
  • Die kompakten Konstruktionen können für Paneele verwendet werden, für die nur wenig Platz zur Verfügung steht
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +85 °C
MaterialPA66
FarbeNatur
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2
Packaging Properties
VerpackungBeutel