ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieBoard-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-BTB Board to BoardProduktserieWR-BTB 0.80 mm Female Vertical SMT 7.75 Receptacle w. Chamfer

WR-BTB 0.80 mm Female Vertical SMT 7.75 Receptacle w. Chamfer

WR-BTB 0.80 mm Female Vertical SMT 7.75 Receptacle w. Chamfer
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeElfenbein
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +85 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Raster0.8 mm
Qualitätsklasse30 Mating cycles
Electrical Properties
IR 10.5 A
Arbeitsspannung50 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand50 mΩ
RISO100 MΩ
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel with Cap

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster
658807713040SPEC
6 Dateien 40 7.75 Female Receptacle Vertikal 0.5 Tape and Reel with Cap612690
658001
658807713080SPEC
6 Dateien 80 7.75 Female Receptacle Vertikal 0.5 Tape and Reel with Cap612690
658001
658807713100SPEC
6 Dateien 100 7.75 Female Receptacle Vertikal 0.5 Tape and Reel with Cap658001
Artikel Nr. Daten­blatt
658807713040SPEC
658807713080SPEC
658807713100SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: