ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-BHD Box HeaderRastermaß2.54 mmAusführungMale PCB sideProduktserieWR-BHD 2.54 mm Male SMT Box Header

WR-BHD 2.54 mm Male SMT Box Header

WR-BHD 2.54 mm Male SMT Box Header
Material Properties
IsolationsmaterialPA 9T; PA9T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +125 °C
EinhaltungRoHS
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster2.54 mm
GenderMännlich
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel with Cap

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster
61230820621SPEC
8 2.54 17.8 3 250 20 max. Tape and Reel with Cap
61231020621SPEC
6 Dateien 10 2.54 Männlich Gerade SMT 20.32 3 250 20 max. Tape and Reel with Cap612001
61231420621SPEC
6 Dateien 14 2.54 Männlich Gerade SMT 25.4 3 250 20 max. Tape and Reel with Cap612001
61231620621SPEC
6 Dateien 16 2.54 Männlich Gerade SMT 27.94 3 250 20 max. Tape and Reel with Cap612001
61232020621SPEC
6 Dateien 20 2.54 Männlich Gerade SMT 33.05 3 250 20 max. Tape and Reel with Cap612001
61232420621SPEC
3 Dateien 24 2.54 38.1 3 250 20 max. Tape and Reel with Cap
61232620621SPEC
6 Dateien 26 2.54 Männlich Gerade SMT 40.64 3 250 20 max. Tape and Reel with Cap612001
61233420621SPEC
6 Dateien 34 2.54 Männlich Gerade SMT 50.8 3 250 20 max. Tape and Reel with Cap612001
61234020621SPEC
6 Dateien 40 2.54 Männlich Gerade SMT 58.42 3 250 20 max. Tape and Reel with Cap
Artikel Nr. Daten­blatt
61230820621SPEC
61231020621SPEC
61231420621SPEC
61231620621SPEC
61232020621SPEC
61232420621SPEC
61232620621SPEC
61233420621SPEC
61234020621SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: