ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-BHD Box HeaderRastermaß2.54 mmAusführungMale PCB sideProduktserieWR-BHD 2.54 mm Male Box Header with short lever

WR-BHD 2.54 mm Male Box Header with short lever

Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster2.54 mm
GenderMännlich
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster
61201022021SPEC
6 Dateien 10 2.54 Männlich Gerade THT 32.2 3 250 20 max. Tray612001
61201422021SPEC
6 Dateien 14 2.54 Männlich Gerade THT 37.28 3 250 20 max. Tray612001
61201622021SPEC
6 Dateien 16 2.54 Männlich Gerade THT 39.82 3 250 20 max. Tray612001
61202022021SPEC
6 Dateien 20 2.54 Männlich Gerade THT 44.9 3 250 20 max. Tray612001
61202422021SPEC
6 Dateien 24 2.54 Männlich Gerade THT 49.98 3 250 20 max. Tray
61202622021SPEC
6 Dateien 26 2.54 Männlich Gerade THT 52.52 3 250 20 max. Tray
61203422021SPEC
6 Dateien 34 2.54 Männlich Gerade THT 62.68 3 250 20 max. Tray
61204022021SPEC
6 Dateien 40 2.54 Männlich Gerade THT 70.3 3 250 20 max. Tray
61205022021SPEC
6 Dateien 50 2.54 Männlich Gerade THT 83 3 250 20 max. Tray
61206022021SPEC
6 Dateien 60 2.54 Männlich Gerade THT 95.7 3 250 20 max. Tray
Artikel Nr. Daten­blatt
61201022021SPEC
61201422021SPEC
61201622021SPEC
61202022021SPEC
61202422021SPEC
61202622021SPEC
61203422021SPEC
61204022021SPEC
61205022021SPEC
61206022021SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: