Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2.54 mm |
Gender | Männlich |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61200621721 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 15.28 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61200821721 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 17.82 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61201021721 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 20.36 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 612690 | |
61201421721 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 25.44 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61201621721 | SPEC | 6 Dateien | 16 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 27.98 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61202021721 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 33.06 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61202421721 | SPEC | 6 Dateien | 24 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 38.14 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61202621721 | SPEC | 6 Dateien | 26 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 40.68 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61203421721 | SPEC | 6 Dateien | 34 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 50.84 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61204021721 | SPEC | 6 Dateien | 40 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 58.46 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61205021721 | SPEC | 6 Dateien | 50 | 2.54 | Männlich | Angled | THT | 71.16 | 3 | 250 | 20 | max. | Tray | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
61200621721 | SPEC |
61200821721 | SPEC |
61201021721 | SPEC |
61201421721 | SPEC |
61201621721 | SPEC |
61202021721 | SPEC |
61202421721 | SPEC |
61202621721 | SPEC |
61203421721 | SPEC |
61204021721 | SPEC |
61205021721 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: