Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2.54 mm |
Gender | Transition |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61200622323 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 2.54 | Transition | 13.07 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61200822323 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2.54 | Transition | 15.61 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | – | |
61201022323 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2.54 | Transition | 18.15 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 612690 | |
61201422323 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 2.54 | Transition | 23.23 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61201622323 | SPEC | 6 Dateien | 16 | 2.54 | Transition | 25.77 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61202022323 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 2.54 | Transition | 30.85 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61202622323 | SPEC | 6 Dateien | 26 | 2.54 | Transition | 38.47 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61203422323 | SPEC | 6 Dateien | 34 | 2.54 | Transition | 48.63 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61204022323 | SPEC | 6 Dateien | 40 | 2.54 | Transition | 56.25 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 | |
61205022323 | SPEC | 6 Dateien | 50 | 2.54 | Transition | 68.95 | 1 | 250 | 20 | max. | Tray | 612001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
61200622323 | SPEC |
61200822323 | SPEC |
61201022323 | SPEC |
61201422323 | SPEC |
61201622323 | SPEC |
61202022323 | SPEC |
61202622323 | SPEC |
61203422323 | SPEC |
61204022323 | SPEC |
61205022323 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Werkzeuge
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: