ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-BHD Box HeaderRastermaß2.00 mmAusführungFemaleProduktserieWR-BHD 2.00 mm Female IDC Connector w. Strain Relief

WR-BHD 2.00 mm Female IDC Connector w. Strain Relief

Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster2 mm
GenderWeiblich
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster
62501023021SPEC
3 Dateien 10 2 Weiblich 15.2 1 250 20 max. Tray612001
612690
62501423021SPEC
3 Dateien 14 2 Weiblich 19.2 1 250 20 max. Tray612001
62501623021SPEC
3 Dateien 16 2 Weiblich 21.2 1 250 20 max. Tray612001
62502023021SPEC
3 Dateien 20 2 Weiblich 25.2 1 250 20 max. Tray612001
62502423021SPEC
3 Dateien 24 2 Weiblich 29.2 1 250 20 max. Tray
62502623021SPEC
3 Dateien 26 2 Weiblich 31.2 1 250 20 max. Tray612001
62503023021SPEC
3 Dateien 30 2 Weiblich 35.2 1 250 20 max. Tray612001
62503423021SPEC
3 Dateien 34 2 Weiblich 39.2 1 250 20 max. Tray612001
62504023021SPEC
3 Dateien 40 2 Weiblich 45.2 1 250 20 max. Tray612001
62504423021SPEC
3 Dateien 44 2 Weiblich 49.2 1 250 20 max. Tray
62505023021SPEC
3 Dateien 50 2 Weiblich 55.2 1 250 20 max. Tray612001
Artikel Nr. Daten­blatt
62501023021SPEC
62501423021SPEC
62501623021SPEC
62502023021SPEC
62502423021SPEC
62502623021SPEC
62503023021SPEC
62503423021SPEC
62504023021SPEC
62504423021SPEC
62505023021SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: