de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

AMBER PI

Merkmale

Der AMBER PI enthält zwei I²C- und zwei SPI-Sockel, um andere I²C- und SPI-Slaves daran anzuschließen. Im Auslieferungszustand enthält das AMBER PI Kit die folgenden drei Sensorplatinen. Das vierte Board kann als PCB für die prototypische Integration von kundenspezifischen Sensoren verwendet werden.

Das PROTO SPI ist ein Mini-Breadboard mit den 4-Draht-SPI-Signalen plus den Leistungssignalen +3,3 V und GND. Diese Platine dient in einem 2,54 mm Raster zum Handlöten von Prototypen kundenspezifischer Sensoren. Der HTS221 ist ein ultrakompakter Sensor für relative Feuchte und Temperatur. Der LPS22HB ist ein ultrakompakter piezoresistiver Absolutdrucksensor, der als digitales Ausgangsbarometer fungiert. Der LIS2DW12 ist ein extrem stromsparender Hochleistungs-Linearbeschleunigungssensor mit drei Achsen. Der Tarvos-III USB Funk-Stick arbeitet als Gegenstelle zum AMBER-PI über kompatible Funkprofile.

Mit diesem Dongle kann eine bidirektionale Funkbrücke aufgebaut werden, die beispielsweise die aktuellen Sensorwerte überträgt. Es ist auch eine Dipolantenne mit SMA-Anschluss im AMBER-PI Design Kit enthalten, die eine drahtlose Datenübertragung mit erweiterter Reichweite ermöglicht.

Anwendung

  • Gateway: Sub-1-GHz to Wi-Fi, Bluetooth or Ethernet
  • Data collector for Sub-1-GHz radio devices
  • Wireless remote control station (Model airplane)
  • Rapid prototyping for wireless data transmission applications
  • Mobile wireless sensor board for home and industrial environment (Weather station, Motion tracking)

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - dieWE-ProWare

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual DownloadsAntenne Angebot
2609017281001
PDFHyperion-I
Artikel Nr. Daten­blatt
2609017281001
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual DownloadsAntenne Angebot