de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-SMA 6.35 SQ Flange Flat Tab 1.6 mm NEU

Material Properties
Isolationsmaterial PTFE
Isolationsfarbe Weiß
Zenterkontactmaterial Beryllium-Kupfer
Zenterkontaktbeschichtung Gold, min. 0.76µm over Nickel
Body material Messing
Bodybeschichtung Gold, min. 0.076µm over Nickel
Kind Properties
Interface MIL-STD-348
Verbindungsart SMA
Gender Jack
Orientierungs typ Gerade
General Information
Betriebstemperatur -65 up to +165 °C
Einhaltung RoHS
Electrical Properties
f DC~18 GHz
Mechanical Properties
Steckzyklus 500 Cycles
Packaging Properties
Verpackung Tray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Interface Montageart Verbindungsart Gender Orientierungs typ Betriebstemperatur Centerkontact Design Kit Muster
60312202114513
IGE STE 3D ALT EAG CAD MIL-STD-348 End Launch SMA Jack Gerade -65 up to +165 °C Ø 0.51 WIDE x 0.25 THK 603301
Artikel Nr. Daten­blatt
60312202114513
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Interface Montageart Verbindungsart Gender Orientierungs typ Betriebstemperatur Centerkontact Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: