Circuit imprimé en argent dans un nouvel emballage fraîcheur
Fraîcheur. Ce mot évoque-t-il pour vous normalement les fruits, légumes ou similaires ? Alors bientôt vous y associerez certainement autre chose : les circuits imprimés Würth Elektronik avec une surface en argent chimique.
Grâce à la nouvelle solution d’emballage – le film INTERCEPT® - vous n’aurez encore jamais connu vos circuits imprimés argent aussi frais.
Le film INTERCEPT® n’est pas un film conventionnel mais offre aux circuits imprimés une protection contre la corrosion et les influences environnementales sur le long terme, aussi bien pendant le transport que lors du stockage et leur conserve ainsi leur fraîcheur.
Würth Elektronik propose dès maintenant tous les circuits imprimés avec le revêtement en argent chimique dans le film de protection contre la corrosion STATIC INTERCEPT® - et, ceci, comme tout premier fabricant de circuits imprimés !
La méthode de fonctionnement :
Le film STATIC INTERCEPT® est composé de particules de cuivre hautement réactives qui sont associées en composite. En réagissant avec des éléments de l’environnement, lesquels normalement provoqueraient une corrosion, elles nettoient l’atmosphère à l’intérieur de l’emballage.
Ces éléments sont associés en permanence ce qui génère une neutralisation de l’atmosphère à l’intérieur qui protège tous les matériaux intégrés de la corrosion et du vieillissement résultant des influences environnementales.
Fiche signalétique de sécurité 1907/2006/EG – DU FILM STATIC INTERCEPT® à télécharger.
Un aperçu des avantages
- Protection contre les influences environnementales et donc contre la corrosion
- Respectueux de l’environnement et recyclable
- Protection ESD avec 10-6 à 10-8 Ω de résistance de la surface garantie
- Possibilité de réutilisation du film
- Une unité ouverte peut être de nouveau emballée sans problème en conservant l’effet de protection intégralement.