Design d´impédance
Nouvelles possibilités d’adaptation d’impédance
Préimprégné 2113
Würth Elektronik a qualifié un nouveau préimprégné permettant de combler la lacune d’espacement des couches existante entre Prepreg 1080 et Prepreg 2116 . Le préimprégné 2113, avec épaisseur env. 88 µm, apporte de nouvelles possibilités d’adaptation de l’impédance..
Les structures Microstip sur les couches extérieures avec une couche de masse sur la première couche interne sont très souvent utilisée pour les circuits à impédance adaptée, avec ou sans Micro-vias.
Pour l’isolement entre ces deux couches, on disposait jusqu’alors du mince préimprégné 1080 (env. 68 µm) ou du plus épais 2116 (env. 108 µm). Aucun des deux n’est optimal pour satisfaire à toutes les exigences courantes d’impédance.
Avec le préimprégné 1080, l’isolement est trop faible pour obtenir une impédance différentielle de 100 Ohms. Et pour une impédance standard d’exactement 50 Ohms, on a besoin d’une largeur de piste de 94 µm, ce qui s’accompagne habituellement de surcoûts.
Le 2116 est idéal pour les impédances différentielles, mais la largeur de piste de 165 µm pour l’impédance standard est problématique pour de nombreux designs à forte densité.
Ces inconvénients disparaissent avec le préimprégné 2113 qui avec une épaisseur d’environ 88 µm se place exactement entre les deux.
| Préimprégnés(une fois) | 1080 | 2113 | 2116 |
|---|---|---|---|
|
Isolement sur plan de masse (après pressage, 35µ de cuivre en couche 2) |
68 µm | 88 µm | 108 µm |
|
Largeur de piste 50 Ω standard
|
94 µm | 129 µm | 165 µm |
|
Largeur de piste Isolement 100 Ω différentielle
|
94 Ω avec 100 / 320 /100 µm |
100 µm 192 µm |
100 µm 138 µm |
| Diamètre des ?pads Microvia |
300 µm (275 µm) |
350 µm (provisoire) |
350 µm |
Le 2113 est nouveau pour beaucoup d’entre nous en Europe, il est fréquemment utilisé en Asie. Il est maintenant disponible chez Würth Elektronik.
Étant donné que, pour des raisons de fiabilité, les circuits complexes sont de plus en plus souvent fa-briqués avec un matériau à faible CTE, principalement pour que la dilatation dans l’axe Z reste faible, seul ce type de matériau est prévu pour le 2113, à savoir un matériau chargé, sans halogène, de Tg de 150° C.
Remarques :
L’utilisation de deux préimprégnés 106, d’une épaisseur de 50 µm chacun, n’est pas recommandée. Ces préimprégnés sont beaucoup plus coûteux que les trois autres. De plus, en raison de la proportion importante de résine, il faut s’attendre à des fluctuations d’épaisseur trop importantes, ce qui est bien sûr problématique pour les impédances, et ce qui rend également plus difficile la fabrication de microvias avec un processus fiable.
Cela vaut également pour l’utilisation au lieu d’un 2113 d’un 1080 enrichi en résine d’une épaisseur d’environ 80 µm.