Embedding
Intégration d’un composant
« Un élément de construction actif ou passif placé (ou moulé) sur la couche intérieure d’une carte à circuits imprimés (organique) d’un module ou d’un boîtier de circuit intégré de manière à ce qu’il soit entièrement intégré dans la structure est appelé composant intégré.
Les éléments de construction actifs intégrés sont des circuits intégrés. Les éléments de construction passifs intégrés sont en premier lieu des résistances et des condensateurs, mais on s’intéresse déjà également à l’intégration d’inductances » (Source TechSearch 2007)
Chez Würth Elektronik, la technologie de l’intégration "Embedding" (ECT = Embedded Component Technology) a déjà été mise en application de nombreuses fois.