Indicateur à symboles ICCS, « 6 LED Cluster »

L’indicateur à symboles ICCS, fait aussi partie du groupe de produits ICCS (Intelligent Control and Command Systems). Le module comprend 6 signaux optiques avec des symboles et couleurs différents qui peuvent être individuellement configurés.

L’indicateur à symboles ICCS est disponible en deux versions :

  • Version de base : avec simples indicateurs DEL
  • Version à filtre : conforme avec les protocoles de contrôle de lampes usuels

Caractéristiques

  • Dimensions hors tout : 97 mm x 24 mm
  • Faible consommation de courant
  • Jusqu’à 6 symboles-couleurs différents
  • Les DEL peuvent fonctionner individuellement (du raccord plus ou de terre)
  • Compatibilité de contrôle de défaut grâce au filtre intégré
  • Colmatage possible entre l’indicateur à symboles et le panneau d’instruments

Avantages

  • Design compact
  • Montage aisé
  • Durée de vie de produit prolongée grâce à la technologie DEL
  • Durée et coûts de développement réduits
  • Symboles personnalisés