Transfert de signaux

Dans le domaine de la transfert de signaux, nous vous proposons des solutions standard et spécifiques pour contacts de pression au carbone, résistances imprimées, bagues collectrices, ainsi que pour commutateurs rotatifs et à curseur dans la technologie des polymères à couche épaisse.

Aperçu des avantages

  • Bagues collectrices en tant que système global - stator, rotor, incluant plaque abrasive montée avec PTF et/ou or dur.
  • Regroupement du signal (PTF) et de la puissance (or dur jusqu'à 3A par plaque abrasive) sur un support.
  • Très grande longévité (jusqu'à 10 millions de cycles)
  • Résistance Pull Up / Pull Down (+/- 30 %) ou résistance de mesure (+/- 5 %)