Kit de Montage
Caractéristiques
- Structure modulable : en tant que 2U, 3U, 4U et 5U (U=Unités), idéal et disponible pour toutes les combinaisons de modules REDline.
- Pour le montage de 5 modules REDline maximum (installation de plus de 5 modules sur demande)
- Extrémité du cadre avec emplacement pour sécurités de rechange et racleur.
- Raccordement des pièces du cadre via un dôme central.
- Barre conductrice disponible en 4 longueurs ; matériau CuZn37, surface Sn
- Systèmes de fixation pour les modules REDline, barres conductrices et branchements électriques.
Utilisation
Installation des modules électriques centraux REDline dans les véhicules.