REDline Centrale Electrique

Design standard pour véhicules spéciaux

La centrale électrique standard REDline est basé sur un concept modulaire.

Le module principal dit « Traffic Regulation Module » (comportant toutes les fonctions nécessaires pour un véhicule circulant sur la voie publique) est accompagné de plusieurs modules complémentaires pouvant être combinés. Il en résulte un système modulaire individualisé composé de différents produits standards.

Pour le développement du système électrique REDline, nous avons engagé notre savoir-faire en terme de technologie Press-fit et de gestion de courant à forte intensité. La centrale électrique standard est un produit complètement issu de la technologie Press-fit. Ce qui permet : une connexion robuste, fiable et stable entre la platine et les Pin Press Fit, une faible résistance de contact, une gestion thermique efficace.

Les multiples avantages parlent d’eux même:

  • Montage Plug & Play
  • Concept modulaire à partir de produits standards permettant l’assemblage d’une solution personnalisée pour le système électrique de votre véhicule
  • Taille compacte permettant leur installation même dans un espace restreint
  • Fiabilité et durée de vie élevées
  • Livraison rapide
  • Maintenance minime
  • Amélioration simple du système électrique

Traffic Regulation Module

- module regroupant toutes les fonctions basiques

plus d'informations et fiche de données

Module 16-0

- un module pour plus de protection

plus d'informations et fiche de données

Module 12-1

- un module pour fonctions additionnelles

plus d'informations et fiche de données

Module 9-2

- un module pour plus de flexibilité

plus d'informations et fiche de données

Module 2MF-2PR

- un module pour des applications de forte puissance

plus d'informations et fiche de données

Module Power Logic

- un module associant fonctions logiques & forte puissance

plus d'informations et fiche de données

0F-12μR Module

- un module pour une flexibilité totale dans la connexion des relais

plus d'informations et fiche de données

Kit de Montage

- pour l’installation du module REDline

plus d'informations et fiche de données