Résistances impulsionnelles

Les résistances impulsionnelles sont un genre particulier de résistances de puissance. Une puissance de plusieurs kW doit être absorbée sous forme de chaleur en quelques millisecondes (impulsion de temps) par la résistance.  

Nos résistances impulsionnelles imprimées peuvent absorber en quelques millisecondes (ms) de hautes puissances de plusieurs centaines de kW et remplacent ici les plus onéreuses résistances céramiques. Comparativement aux résistances montée de façon conventionnelle, les avantages primaires de ces résistances impulsionnelles imprimées résident dans la haute faculté d'intégration des composants, ce qui permet par conséquent d'en réduire le volume, d'en améliorer la robustesse et d'en réduire le prix.

Un autre atout important en est leur haut degré de fiabilité dans le cas de sollicitations thermiques alternantes. Cette résistance a pu être prouvée par des tests de changements de température (-40 °C / + 125 °C) avec jusqu'à 3 000 cycles. Les systèmes conventionnels se composent de matériaux très divers (céramique, FR4, brasage) et présentent de très différentes extensions en longueur en cas de changement de température. Ceci peut amener à court terme des défaillances du module. Comme les polymères conducteurs ont des propriétés similaires à celles de la carte à circuits imprimés, ce problème ne se produit pas dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Les composants montés de façon conventionnelle ne sont d'autre part, et dans de nombreux cas, disponibles qu'en version câblée, ce qui complique grandement le montage et rend inévitables les peu fiables assemblages brasés. Comme les résistances impulsionnelles, sous forme de composants câblés, sont également beaucoup plus encombrantes que les résistances standard elles requièrent beaucoup de place et compliquent la fabrication, entraînent des coûts d'approvisionnement et de stockage plus importants, sans compter les risques de défauts aux points de brasage des composants câblés.

Les résistances imprimées de Würth Elektronik FLATcomp Systems permettent de combler ce handicap. Elles peuvent même être placées sur les couches intérieures d'un circuit imprimé multicouche et ne prennent ainsi pas de la place précieuse requise pour le montage sur les couches extérieures.

Le dimensionnement de la résistance est déterminé par la sollicitation impulsionnelle. Les spécialistes chez Würth Elektronik FLATcomp Systems déterminent le dimensionnement requis pour vos applications spécifiques. Contactez-nous à l'adresse flatcomp@we-online.de.

Exemples d'utilisation

  • Mesures de protection CEM
  • Défibrillateurs (médecine)
  • Résistance de charge et de décharge pour condensateurs de puissance