EMI Multilayer Power Suppression Bead
Kompakte SMD Multilayer WE-MPSB mit hoher Strombelastbarkeit bis zu 7.3 A für DC-Stromversorgungen und Geräte mit hohem Stromverbrauch.
Stromkompensierte Netzdrossel
Stromkompensierte Netzdrossel WE-CMBH in liegender Bauform (geringe Bauhöhe von 22 mm).
PFC-Drossel zur aktiven Leistungsfaktor Korrektur
Die stark vergrößerte Serie WE-PFC liefert nun eine Vielzahl an verschiedenen Induktivitätswerten und Kernvarianten.
Power-Multilayer-Induktivität
Kompakte Multilayer-Induktivität WE-PMI in Bauform 0603 (Low RDC) und 0805 (Low Profile) für Schaltregler mit hoher Schaltfrequenz.
SMD-Speicherdrossel
SMD-Speicherdrossel WE-TPC 8043 mit hohen Induktivitätswerten bis zu 100 µH. Bestens geeignet für die DC/DC-Wandler in Embedded-PC's, Geräten zur mobilen Datenerfassung oder in Backlight Applikationen.
SMD-Speicherdrossel mit optimierten Löteigenschaften
Hohe Sättigungsströme bis 13,5 A sowie die extrem kleinen Bauformen 4818, 4828 und 4818 (4,8 × 4,8 × 1,8/2,8/3,8 mm) zeichnen die SMD-Speicherdrossel der Serie WE-SPC aus.
SMD-Speicherdrossel
Kompakte Speicherdrossel WE-LHMI mit hohen Sättigungsströmen für POL-Wandler und DC/DC-Wandler für Hochstromnetzteile.
Geschirmte Tonneninduktivität
Die geschirmte Tonneninduktivität WE-TIS mit hohen Strömen bis zu 5,5 A für den Einsatz in Class-D Amplifiers und LED-Anwendungen.
Gate Drive Übertrager für synchron gleichgerichtete Flyback Converter
Ein Impulsübertrager zur Ansteuerung von MOSFETs für synchron gleichgerichtete Flyback Converter.
RJ45 LAN-Übertrager für hohe Datenraten
Dieser RJ45 Übertrager ermöglicht eine zehnfach höhere Datenrate als die bisherigen Produkte der WE-RJ45 Serie.