Leiterplatte in Silber im neuen Frischepack

Frische. Verbinden Sie mit diesem Begriff normalerweise Obst, Gemüse oder Ähnliches? Dann wird sicherlich bald eine neue Assoziation dazukommen: Würth Elektronik Leiterplatten mit der Oberfläche Chemisch Silber.

Dank der neuen Verpackungslösung - der INTERCEPT® Folie - haben Sie Ihre Leiterplatten mit Silber noch nie so frisch gesehen.

Die INTERCEPT® Folie ist keine gewöhnliche Folie, sondern bietet Leiterplatten einen Schutz vor Langzeitkorrosion und Umwelteinflüssen, sowohl während des Transportes als auch bei der Lagerung und hält sie damit frisch.

Würth Elektronik liefert ab sofort alle Leiterplatten mit der Oberfläche Chemisch Silber in der Korrosionsschutzfolie STATIC INTERCEPT® aus - übrigens als erster Leiterplattenhersteller überhaupt!

Die Funktionsweise:

Die STATIC INTERCEPT® Folie besteht aus hochreaktiven Kupferpartikeln, die in einem Verbund vernetzt sind. Indem diese mit Elementen aus der Umgebung reagieren, welche normalerweise eine Korrosion auslösen würden, reinigen sie die Atmosphäre innerhalb der Verpackung.
Diese Elemente werden dauerhaft gebunden wodurch im Inneren eine neutralisierte Atmosphäre entsteht, die alle darin gelagerten Materialien vor Korrosion und Alterung durch Umwelteinflüsse schützt.

Das Sicherheitsdatenblatt 1907/2006/EG - DE DER STATIC INTERCEPT® Folie zum Download.

Vorteile im Überblick

  • Schutz vor Umwelteinflüssen und damit vor Korrosion
  • Umweltfreundlich & recyclingfähig
  • ESD-Schutz mit 10-6 bis 10-8 Ω Oberflächenwiderstand gewährleistet
  • Wiederverwendung der Folie möglich
  • Eine angebrochene VPE kann problemlos wieder eingepackt werdenbei vollem Erhalt der Schutzwirkung