Ein- und doppelseitige Leiterplatten

Fertigung nach Standardparametern: Ihr direkter Nutzen

  • Zeit- und Kosteneinsparung durch verkürzten Design- und Arbeitsvorbereitungsaufwand
  • Yield Optimierung auf beiden Seiten
  • Klare und eindeutige Kommunikation
  • Stabiler Übergang vom Prototyp zur Serienfertigung
Merkmale Werte
max. Leiterplattengröße 570 x 500 mm
Leiterplattendicke max. 2,4 mm*
min. 0,6 mm
Kupferkaschierungen (Basiskupfer) 18 µm, 35 µm, 70 µm, 105 µm
Material FR4 (TG 135, TG 150, TG 170)
Oberflächen HAL, HAL   bleifrei, chemisch Nickel-Gold,
chemisch Zinn, chemisch Silber  
min. Werkzeugdurchmesser 0,25 mm
min. Leiterbahnbreite- und abstand 100/100 µm
Aspect Ratio (Bohrdurchmesser : Leitplattendicke) 1 : 8
Zusatzdrucke Beschriftungsdruck
Durchsteigerdruck
Lötabdecklack
  * größere Dicken auf Anfrage
Unsere Dokumentation ist standardisiert
Dokumentation Norm
Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204
Werksprüfzeugnis nach DIN EN 10204
Prüfung nach IPC-A-6011
Erstmusterprüfung "Standard" nach DIN EN 10204
Prüfung nach IPC-A-6011
Erstmusterprüfung "ausführlich" nach DIN EN 10204
Prüfung nach IPC-A-6011