Starrflex Leiterplatten

Flex, TWINflex® und Starrflex Lösungen für zuverlässige   dreidimensionale Anordnungen

Starrflexible Leiterplatten sind Leiterplatten, die aus einer Kombination von flexiblen und starren Leiterplattenbereichen bestehen und grundsätzlich in einem Liefernutzen verarbeitet werden.

Um diese Starrflex-Leiterplatten begreifen, verstehen und besser anwenden zu können, haben wir spezielle Muster für Sie gefertigt.
Fordern Sie noch heute hier Ihr Starrflex-Leiterplatten-Muster an und lernen die Technologie besser kennen!

Die starren Leiterplattenbereiche dienen als feste Grundlage für die Aufnahme von Bauelementen, Bedienelementen und Steckern und sind unlösbar mit flexiblen Leitungsführungen verbunden. Mit Hilfe dieser flexiblen Verbindungen ist es möglich, die bauteiltragenden starren Leiterplatten in problematischen Raumkonfigurationen platzsparend und funktional zu positionieren und zu kontaktieren.

Diese Technologie erschließt sich durch Standardisierung in Bezug auf Materialien und Prozesse für immer mehr Anwendungen, insbesondere unter den Aspekten System- und Herstellkosten, Qualität und Testbarkeit / Zuverlässigkeit.

Bei frühzeitiger Berücksichtigung und Abstimmung der Möglichkeiten von starrflexiblen Leiterplatten während des Designs, bietet diese Technik viele Vorteile:

  • durch eine 3-dimensionale Verdrahtung kann der Platzbedarf miniaturisiert werden  
  • der Wegfall von Steckern und Folientechnik ermöglicht Gewichtsersparnisse  
  • die Reduzierung von Verbindungsstellen garantiert eine höhere Zuverlässigkeit  
  • Bestückungen lassen sich leichter handhaben als bei rein flexiblen Leiterplatten  
  • selbst schwierige Kontaktierungen sind lösbar und vereinfachen so die Montage  
  • Testbedingungen werden vereinfacht, ein Kompletttest vor Montage ist möglich  
  • der Logistik- und Montageaufwand der starrflexiblen Leiterplatten ist deutlich geringerI