0F-12μR Modul
Abmessungen: 102x131x34 mm
Gewicht: 190 g (ohne Sicherungen und Relais)
Bestellnummer: ICS-95890
Merkmale
- Stromversorgung 12 V DC oder 24 V DC
- 12 Anschlußmöglichkeiten für Micro-Relais
- Anschlußflächen für Freilaufdioden (wahlweise in THT oder SMD) sowie für Null-Ohm Widerstände (in SMD)
- JPT/MCP kompatible Steckverbinder für Ein- und Ausgänge auf der Rückseite (3-reihig, 21-polig)
Anwendung
- Mit diesem REDline Produkt kann bis zu 15 A pro Relais geschaltet werden
- Alle Relais-Anschlüsse können über die Pins des JPT Steckverbinders einzeln kontaktiert werden
- Über die Lötbrücken können die Massepotentiale der Relaisspulen zusammengelegt werden
- Die Abmessungen des Moduls betragen das Zweifache der Größe eines REDline Zusatzmoduls