Header

Design Software für Speicherdrosseln – WE Inductor Selector

Der WE Inductor Selector ist ein intuitiv zu bedienendes Programm um sehr schnell die passende Speicherdrossel für einen DC/DC Converter zu ermitteln.

Unterschieden wird in Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) und SEPIC Converter.

Nach Eingabe des Eingangsspannungsbereichs sowie der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms wird mit nur einem Klick eine Liste möglicher Speicherdrosseln angezeigt. Diese kann man nach beliebigen Kriterien sortieren oder weiter einschränken. Selbst eine Musterbestellung tätigt man mit nur einem Mausklick.

Wird eine Speicherdrossel in der Liste ausgewählt, so wird neben den genauen elektrischen und mechanischen Werten noch die erwarteten Kupferverluste und die damit verbundene Erwärmung des Bauteils angezeigt.

Der WE Inductor Selector ist ein muss für jeden Entwickler, der getaktete Stromversorgungen entwickelt und kann hier kostenlos heruntergeladen werden.

Download des WE Inductor Selector

Download Hier klicken zum Download [WE_Inductor_Selector_100223.zip]

Ihre Vorteile:

  • intuitive Benutzerführung
  • schnelle Ergebnisse
  • keine Installation notwendig
  • Technische Hilfe ist nur ein Klick entfernt