REDEXPERT

Die Online Plattform von Würth Elektronik zur einfacheren Bauteilauswahl und -simulation.Testen Sie REDEXPERT und kalkulieren Sie Ihre Verluste in Echtzeit.

Vorstellung & Tutorials

Die wichtigsten Features auf einen Blick

  • Weltweit genauestes AC-Verlustmodel
  • Simulation der Induktivität und Auswahl für DC/DC-Schaltregler
  • Vergleich von Induktitätsabfall und Erwärmung über DC-Current mit interaktiven Schaubildern
  • Filtereinstellung für mehr als 20 elektrische und mechanische Parameter
  • Messwertbasierte Online-Plattform
  • Verfügbar in sieben Sprachen
  • Kein Login erforderlich
  • Kostenlose Musterbestellung
  • Direkter Zugriff auf Produktdatenblätter

Weltweit genauestes AC-Verlustmodell

Verluste in Speicherdrosseln sind einer der entscheidenen Faktoren im Design von effizienten Netzteilen. Mit unserem weltweit genauesten AC-Verlustmodell in REDEXPERT können die kompletten AC-Verluste bei jeder Betriebsbedingung präzise simuliert werden.

In realen DC/DC Schaltungen gemessen

Schaltfrequenzen: 10 kHz ... 10 MHz
Tastverhältnis: 0,1 - 0,9

Vorteile des Würth Elektronik AC-Verlustmodells

Modell basierend auf realen Komponenten

  • Alle Kernmaterial-Arten
  • Alle Kerngemoetrien (nicht nur Ringkerne)
  • Luftspalt und damit verbundene Fringing-Effekte
  • Effekte und Änderungen in der Wicklungsstruktur

Annäherungspunkt

Das Modell wurde mit einer Rechteckspannung gemessen, die zu einem dreieckförmigen Strom führt, mit berücksichtigter DC-Verschiebung.

Im Vergleich zu Steinmetz (blau) liefert das Würth Elektronik Modell (rot) eine höhere Genauigkeit über einen breiten Bereich des Tastverhältnises.

Veränderbare Umgebungstemperatur und Messbedingungen

Induktivitätswert über Strom

Eigenerwärmung über DC-Strom unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur

Impedanzbestimmung mit DC-Bias Effekten

System

Impedanz / Frequenz

Wird die gewünschte Dämpfung bei der entsprechenden Störfrequenz eingegeben, schlägt REDEXPERT passende Ferrite und stromkompensierte Drosseln vor.

Verfügbare Anwendungen

  • DC/DC-Schaltregler
  • WPT resonance tank
  • Puls Designer
  • Dämpfungsdesigner

Vorteile für registrierte User

  • Vergleich von bis zu 16 Produkten
  • Hinzufügen von bis zu 5 Schaubildmarkern
  • Vergleich der Verluste in der Produkttabelle und Filtermöglichkeiten
  • Manuelle Verlustberechnung unabhängig zur DC/DC-Schaltreglertopologie
  • Zugriff auf alle Schaubilder