Neuprodukte

Die Produkterweiterung der Abschirmgehäuse enthält 23 neue Artikel und umfasst sowohl „Top Cover“ als auch „Frame“-Artikel. Die WE-SHC Serie, die zur Verhinderung von unerwünschter Strahlung und zum Schutz von störungsempfindlichen Bauteilen dient erhält somit einen beachtlichen Zuwachs.

Mit neuen Bauformen in der Standard und Super Speed Serie bekommt die bewährte WE-TVS Produktfamilie Zuwachs. Extrem geringe Kapazitäten sowie hohe ESD Spannungsfestigkeiten von bis zu ±30 kV (Luft/Kontakt) machen die neuen Transient Voltage Suppressor Dioden perfekt für den Schutz von schnellen Datenleitungen.

Die WE-MCRI ist eine SMD-Doppeldrossel und die erste ihrer Art mit Moldingtechnik am Markt. Zwei identische Runddrahtwicklungen, die von Metallpulvermaterial umpresst sind, ermöglichen ein kompaktes und attraktives Leiterplatten-Design (10 x 11,5 x 9,0 mm) mit hervorragender elektrischer Leistung bei verbessertem EMV-Verhalten.

Als erste Doppeldrossel mit unterschiedlichen Wicklungsverhältnissen (1:1.5, 1:2, 1:3) führen wir die WE-MTCI-Bauteilserie ein. Das Portfolio deckt einen breiten Bereich an Induktivitätswerten bei kompakter Bauform ab
(5,2 x 5,2 x 3,1 mm).

Die WE-CPIB HV Serie ist eine magnetisch geschirmte SMD Doppeldrossel mit zwei identischen Windungen (1:1) und einer sehr hohen Isolierspannung von 2.0 kVAC. Mit der WE-TDC HV Serie bieten wir auch eine niedrige Version des Bauteils an.

Im Bereich der Wireless Power Spulen erweitern insgesamt sieben neue Bauteile das Produktprogramm an Empfänger-, Sender- und Array-Spulen.

Die Flachdraht-Speicherinduktivität WE-HCF wird um eine Litzen- bzw. Runddrahtversion erweitert. Beide Varianten übernehmen weitgehend Form und Abmessungen der Flachdrahtvariante, zeichnen sich jedoch durch einen Kunststoffsockel für bessere Koplanarität und höhere mechanische Stabilität aus.

Die neue WE-LAN AQ Serie bietet eine Pin- und Pad-kompatible Alternative zu den gängigen, nicht automatisch gewickelten Ringkernen. Die neuen Module zeichnen sich gegenüber den bisherigen LAN-Übertragern z.B. durch eine bessere Reproduzierbarkeit aus.

Das Produktportfolio der Bauteile mit AEC-Q200 Qualifizierung wird um die Serie WE-CHSA reicher. Die patentierte Bauteilkonstruktion ist Grundlage für einen optimal zentrierten Luftspalt innerhalb des Bauteils und ermöglicht so einen Sättigungsstrom von bis zu 57 A.

Das spezielle Design der neuen Board-to-Board Steckverbinder WR-BTB punktet mit hervorragender Kontaktsicherheit und hohem mechanischen Halt.

REDFIT IDC ist ein lötfreier und mehrfach steckbarer Steckverbinder mit SKEDD-Technologie.

Die neuen Terminal Blocks WR-TBL mit 5.00 mm Pitch und zugehörigem Removal Key.

Erweiterung des Portfolios an USB 2.0 Steckverbindern WR-COM mit der Möglichkeit zur THR-Bestückung.

Neuer 9.00 x 3.5 mm THT Same Side Connection Slide Switch WS-SLTV erhältlich.

5.7 x 4.0 mm Side Push SMD Detektorschalter WS-DESU erhältlich als NC- und NO-Typ.

Neue Modular Jack Steckverbinder WR-MJ 8P8C verfügbar mit oder ohne LED.

Wippschalter für Panel-/Gehäusemontage 19.2 x 12.9 mm und Flachsteckanschluss 4.8 x 0.8 mm WS-RSTV.

Erweiterung des Produktportfolios an Dip-Schaltern WS-DISV / WS-DITU.

Der neue 6x6 mm Kurzhubtaster WS-TASV mit hermetischer Abdichtung.

Synchroner Abwärtswandler mit fixer Ausgangsspannung MagI³C-FDSM und maximaler Eingangsspannung von 42 V.

Isoliertes Abwärtswandler (SIP-Modul) MagI³C-FISM mit fixer Ausgangsspannung.

Die sichtbaren LEDs umfassen nun sechs neue Serien in den Bereichen Chip LED, Chip LED Side View und Chip LED Reverse Mount.

Die Serie WL-SUMW ist eine Ultraviolett-Keramik-SMD LED in Bauform 3535 für High Power-Anwendungen.

Im Bereich Infrarot-LEDs sind WL-SIMW Ceramic waterclear LEDs und THT round waterclear LEDs in unterschiedlichen Bauformen erhältlich.

Metallisierte Polypropylen-Kondensatoren (MKP) WCAP-FTBP mit exzellentem Temperaturverhalten.

Metallisierte Polyester DC-Film Kondensatoren (MKT) WCAP-FTBE mit hohem Verhältnis von Kapazität zu Volumen.

Multilayer Keramik Chip-Kondensatoren WCAP-CSMH für mittlere und hohe Spannungsbereiche von 200 – 3000 VDC.

Erweiterung der Aluminium-Elektrolyt Snap-In Kondensatoren WCAP-AIxx um 63, 200, 400 VDC.

Aluminium Polymer Kondensatoren V-Chip und Radial WCAP-PTHR mit Spannungsbereichen bis zu 100 VDC.

100 VDC Multilayer Keramik Chip Kondensatoren WCAP-CSGP für “General Purpose-Anwendungen in den Bauformen 0603 bis 1206.

MagI³C MicroModule im 3,2 x 2,5 x 1,6 mm LGA-6EP Gehäuse. 600 mA Abwärtswandler Modul für Eingangsspannungen von 2,7 - 5,5 V mit integrierter Induktivität und Kondensatoren.